TopTherm ventilatoren

Bestelnr.: SK 3238118

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

Bestelnr.:
SK 3238118
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
Product modification
De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
Kleur
RAL 9005
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
Ventilator
Axiaal, kortsluitankermotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
Bij 50 Hz: 52 m³/h
Bij 60 Hz: 63 m³/h
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
Bij 50 Hz: 63 m³/h
Bij 60 Hz: 70 m³/h
Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
1 x 3238208: 36/42 m³/h
2 x 3238208: 46/54 m³/h
Nominale spanning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 16,5 W
Bij 60 Hz: 14,9 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,24 A
Bij 60 Hz: 0,18 A
Afmetingen
Breedte: 148,5 mm
Hoogte: 148,5 mm
Inbouwdiepte
58,5 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 124 mm
Uitsparingshoogte: 124 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Opmerking
Om de luchtverplaatsing te verhogen kan optioneel een vouwfilter worden toegepast (zie karakteristiek). Dit kan zowel (dak)ventilatoren als bij ventilatieroosters worden toegepast.
Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
Levensduur ventilator (L10, 40 °C)
Bij 50 Hz: 68.200 h
Bij 60 Hz: 68.200 h
Bedrijfstemperatuurbereik
-15 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 46 dB(A)
Bij 60 Hz: 49 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
1 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177663459
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK TopTherm ventilator, 52/63 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 148,5 x 148,5 x 16 mm
Toelatingen
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens