Ventilatierooster Standaard

Bestelnr.: SK 3238208

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.

Bestelnr.:
SK 3238208
Product omschrijving
Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
Materiaal
ABS
Kleur
RAL 9005
Levering
Ventilatierooster
Vliesfiltermat
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 124 mm
Uitsparingshoogte: 124 mm
Geschikt voor bestelnr.
SK 3238.1xx
Afmetingen
Breedte: 148,5 mm
Hoogte: 148,5 mm
Diepte: 24 mm
Beschermklasse NEMA
Type 1 met vouwfilter
Type 12 met vliesfilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,17 kg
Brutogewicht
0,18 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177663466
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK outlet filter, standard, WHD: 148.5 x 148.5 x 24 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding