Blue e+ ventilator

Artikelnummer: SK 3240710

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen. Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m³/h, standaard beschermklasse IP 54.

Artikelnummer:
SK 3240710
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
Voordelen
Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand
Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast
Montage zonder gereedschap
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
Ventilator
Diagonaal, kortsluitankermotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
Bij 50 Hz: 218 m³/h
Bij 60 Hz: 191 m³/h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vouwfilter
Bij 50 Hz: 191 m³/h
Bij 60 Hz: 161 m³/h
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
Bij 50 Hz: 175 m³/h
Bij 60 Hz: 157 m³/h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter
Bij 50 Hz: 130 m³/h
Bij 60 Hz: 112 m³/h
Nominale spanning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 35,5 W
Bij 60 Hz: 38,2 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,41 A
Bij 60 Hz: 0,42 A
Afmetingen
Breedte: 255 mm
Hoogte: 255 mm
Diepte: 129 mm
Inbouwdiepte
108 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 224 mm
Uitsparingshoogte: 224 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Opmerking
Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 48 dB(A)
Bij 60 Hz: 45 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,361 kg
Brutogewicht
2,381 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177998124
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Blue e+ ventilator, 218/191 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035
Toelatingen
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek