Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen. Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m³/h, standaard beschermklasse IP 54.
- Bestelnr.:
- SK 3241708
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
- Voordelen
- Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand
- Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
- Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
- De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast
- Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
- Ventilator
- Diagonaal, kortsluitankermotor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
- Bij 50 Hz: 272 m³/h
Bij 60 Hz: 280 m³/h - Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vouwfilter
- Bij 50 Hz: 242 m³/h
Bij 60 Hz: 246 m³/h - Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- Bij 50 Hz: 225 m³/h
Bij 60 Hz: 245 m³/h - Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter
- Bij 50 Hz: 173 m³/h
Bij 60 Hz: 187 m³/h - Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 43,2 W
Bij 60 Hz: 54,5 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,27 A
Bij 60 Hz: 0,32 A - Afmetingen
- Breedte: 255 mm
Hoogte: 255 mm
Diepte: 129 mm - Inbouwdiepte
- 108 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 224 mm
Uitsparingshoogte: 224 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
- IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
- IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Opmerking
- Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 53 dB(A)
Bij 60 Hz: 54 dB(A) - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Brutogewicht
- 2,413 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998056
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Blue e+ ventilator, 272/280 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 129 mm, RAL 9005