- Bestelnr.:
- SK 3241900
- Uitvoering
- wandmontage
EC - Product omschrijving
- De Blue e+ ventilatoren bereiken de maximale luchtverplaatsing door de standaard toepassing van vouwfilters. Dankzij het brede ingangsbereik (100-240 V) is een wereldwijde toepassing mogelijk. Het aansturen en monitoren via de ModBus-interface maakt exclusieve features mogelijk (automatische filterreiniging, filteronderhoudsindicatie en noodkoelfunctie)
- Voordelen
- Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand
- Breed ingangsbereik van 100 - 240 V
- De IoT-koppeling maakt exclusieve features mogelijk, zoals automatische filterreiniging, filteronderhoudsindicatie en noodkoelfunctie
- Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
- Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
- De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast
- Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
- Ventilator
- Diagonaal, EC-motor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- Bij 50 Hz: 225 m³/h
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
- Bij 50 Hz: 272 m³/h
Bij 60 Hz: 272 m³/h - Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter
- Bij 50 Hz: 173 m³/h
- Nominale spanning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 19,8 W
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,3 A
- Afmetingen
- Breedte: 255 mm
Hoogte: 255 mm
Diepte: 137,5 mm - Inbouwdiepte
- 116,5 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 224 mm
Uitsparingshoogte: 224 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
- IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
- IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -25 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 54 dB(A)
- Interfaces
- 0 - 10 V/PWM-ingang
- Toerentaluitgang
- potentiaalvrij meldcontact
- RS485 (ModBus)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,1 kg
- Brutogewicht
- 2,324 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177997998
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Blue e+ ventilator, Ec-technologie, 272 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035
Blue e+ ventilator met EC-technologie
Bestelnr.: SK 3241900
De energie-efficiënte uitvoering met EC-technologie wordt niet alleen gekenmerkt door de nieuwe IoT-functie. De Blue e+ ventilator opent ook de deur voor een groot aantal andere voordelen – van energie-efficiëntie, monitoring en duurzaamheid tot een hogere luchtverplaatsing (175 - 1.160 m³/h).