Blue e+ ventilator EMC

Bestelnr.: SK 3244810

Complete ventilatoreenheid met EMC-afscherming voor montage zonder gereedschap in vlakke delen. Luchtverplaatsing van 20 - 900 m³/h

Bestelnr.:
SK 3244810
Uitvoering
wandmontage
EMC
Product omschrijving
EMC-ventilatoren bieden een hoge afscherming/demping en voldoen aan de eisen van niveau 2 volgens EN 61587-3.
Voordelen
Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast
Montage zonder gereedschap
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. EMC-filtermat
Ventilator
Diagonaal, 1~ condensatormotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
Bij 50 Hz: 700 m³/h
Bij 60 Hz: 770 m³/h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter
Bij 50 Hz: 537 m³/h
Bij 60 Hz: 587 m³/h
Nominale spanning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 120,7 W
Bij 60 Hz: 166,1 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 1,06 A
Bij 60 Hz: 1,47 A
Afmetingen
Breedte: 323 mm
Hoogte: 323 mm
Diepte: 156 mm
Inbouwdiepte
136 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 292 mm
Uitsparingshoogte: 292 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter
IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter
Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Opmerking
Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 64 dB(A)
Bij 60 Hz: 66 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,84 kg
Brutogewicht
4,787 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177997851
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Blue e+ ventilator, EMC, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD: 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035
Toelatingen
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Shielding/attenuation diagram
Technisch systeemhandboek