TopTherm ventilatoren met EC-technologie

Bestelnr.: SK 3245508

Energiezuinige uitvoering van de RTT ventilatoren met EC-technologie. Vanaf 180 m³/uur met geïntegreerde besturingsinterface (0-10 V / PWM-ingang en uitgang voor tachosignaal) voor regeling en bewaking van de ventilator.

Bestelnr.:
SK 3245508
Uitvoering
wandmontage
EC
Product omschrijving
Energiezuinige uitvoering van de TopTherm-ventilatoren met diagonale ventilatortechnologie. Ventilator 3240.50x tot 3245.51x regelbaar en te bewaken. De standaard geïntegreerde besturingsinterface met uitgang voor toerentalsignalen dient om de ventilator aan te sturen en om het toerental en de werking van de ventilator te controleren.
Product modification
De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
Kleur
RAL 9005
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
Ventilator
Diagonaal, EC-motor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
Bij 50 Hz: 890 m³/h
Bij 60 Hz: 890 m³/h
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
Bij 50 Hz: 1.125 m³/h
Bij 60 Hz: 1.125 m³/h
Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
1 x 3243208: 630 m³/h
2 x 3243208: 770 m³/h
Nominale spanning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 165 W
Bij 60 Hz: 165 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 1,33 A
Bij 60 Hz: 1,33 A
Afmetingen
Breedte: 323 mm
Hoogte: 323 mm
Inbouwdiepte
130,5 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 292 mm
Uitsparingshoogte: 292 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 51 met vliesfilter/vouwfilter
IP52 met vouwfilter en absorberende mat
IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA
Type 1
Type 12
Type 3
Type 3R met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Besturingsinterface
Ja
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Opmerking
Om de luchtverplaatsing te verhogen kan optioneel een vouwfilter worden toegepast (zie karakteristiek). Dit kan zowel (dak)ventilatoren als bij ventilatieroosters worden toegepast.
Voor een nog efficiëntere werking of voor bewaking van de ventilator wordt het gebruik van de toerentalregeling EC aanbevolen voor EC-ventilatoren (vanaf een luchtverplaatsing van 180 m³/h).
Bedrijfstemperatuurbereik
-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 72 dB(A)
Bij 60 Hz: 72 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,7 kg
Brutogewicht
4 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177663909
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK TopTherm ventilator, 890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 323 x 323 x 25 mm, EC-technologie
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens