De energie-efficiënte uitvoering met EC-technologie wordt niet alleen gekenmerkt door de nieuwe IoT-functie. De Blue e+ ventilator opent ook de deur voor een groot aantal andere voordelen – van energie-efficiëntie, monitoring en duurzaamheid tot een hogere luchtverplaatsing (175 - 1.160 m³/h).
- Artikelnummer:
- SK 3245910
- Uitvoering
- wandmontage
EC - Voordelen
- Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand
- Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
- Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
- De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast
- Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
- Ventilator
- Diagonaal, EC-motor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
- Bij 50 Hz: 1.161 m³/h
Bij 60 Hz: 1.161 m³/h - Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vouwfilter
- Bij 50 Hz: 969 m³/h
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- Bij 50 Hz: 931 m³/h
- Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter
- Bij 50 Hz: 728 m³/h
- Nominale spanning
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 174,6 W
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 2,52 A
- Afmetingen
- Breedte: 323 mm
Hoogte: 323 mm
Diepte: 156 mm - Inbouwdiepte
- 136 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 292 mm
Uitsparingshoogte: 292 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 51 met vliesfilter/vouwfilter
- IP 52 met vouwfilter en absorberende mat
- IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 1, 12 met vliesfilter/vouwfilter
- Type 3, 3R met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -25 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 72 dB(A)
- Interfaces
- 0 - 10 V/PWM-ingang
- Toerentaluitgang
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,17 kg
- Brutogewicht
- 4,18 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177997790
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Blue e+ ventilator, Ec-technologie, 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD: 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035
- Databladen
- Technisch systeemhandboek