Metalen filter voor koelaggregaten, klimaatdeur, profieldeur, lucht-lucht-warmtewisselaars en chillers

Bestelnr.: SK 3286620

Vooral bij toepassing in stof- en oliehoudende omgevingslucht moeten uitwasbare metalen filters worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters zijn probleemloos met water of vetoplossende middelen uit te wassen.

Bestelnr.:
SK 3286620
Product omschrijving
Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
Materiaal
Aluminium
Levering
Bevestigingsmateriaal
Geschikt voor bestelnr.
3335.930
3335.940
3335.950
3335.960
Afmetingen
Breedte: 650 mm
Hoogte: 1.025 mm
Diepte: 20 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,3 kg
Brutogewicht
4,7 kg
Douanetariefnummer
73144900
EAN
4028177976474
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Metalen filter voor chillers, BHD: 650 x 1025 x 20 mm
Certificaten
EAC
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek