- Bestelnr.:
- SK 3286630
- Product omschrijving
- Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
- Materiaal
- Aluminium
- Geschikt voor bestelnr.
- 3335.830
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- Afmetingen
- Breedte: 560 mm
Hoogte: 960 mm
Diepte: 20 mm
- Opmerking
- De afmetingen zijn gewijzigd. Daarom is het belangrijk op de productiedatum van de TopTherm-chiller te letten. Dit metalen filter is geldig vanaf productiedatum 23.05.2019 van de chiller.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,999 kg
- Brutogewicht
- 3,3 kg
- Douanetariefnummer
- 73144900
- EAN
- 4028177962958
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706