Voor de toevoer van koude lucht voor switches, die in het achterste 19"-niveau gemonteerd zijn.
- Artikelnummer:
- SK 3301391
- Product omschrijving
- Luchtkanaal, passief, voor de toevoer van gekoelde lucht naar de 19"-IT-apparatuur die aan de achterzijde van het serverrack is geïnstalleerd en die de lucht vanaf de voorzijde aanzuigt.
- Voordelen
- Voor een betere luchttoevoer naar de achterste 19"-componenten
- Geïntegreerde borstelstrip voor het invoeren van kabels van 19"-IT-apparatuur
- Ondersteuning van de front-to-back luchtgeleiding
- In diepte verstelbaar
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB - Kleur
- RAL 9005
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 1 HE - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3 kg
- Brutogewicht
- 3,3 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Product omschrijving
- DK 19 inch-luchtkanaal, 1HE
- Documentatie
- Handleiding