Condensoreenheid voor LCP DX

Artikelnummer: SK 3311380

De condensoreenheden zijn nodig voor de werking van koudemiddelgebaseerde LCP’s. Afhankelijk van de uitvoering zijn de eenheden uitgerust met een externe condensor en ventilator of met een extra Free Cooling-moduul. De variant met Free Cooling is nodig voor de combivariant LCP DX/FC. De eenheden zijn geschikt voor dak- en wandmontage.

Artikelnummer:
SK 3311380
Uitvoering
Condensor met Free Cooling
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Oppervlak
Poedercoating, verzinkt
Kleur
RAL 9003
Levering
Basisunit en externe condensoreenheid
Incl. montagemateriaal
Max. koelvermogen
35 kW
Temperatuurregeling
Toerentalgeregelde ventilator
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R410A
Koelmedium: Water-glycol
Afmetingen
Breedte: 3.048 mm
Hoogte: 1.270 mm
Diepte: 1.100 mm
Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
2
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
235 kg
Brutogewicht
290 kg
Douanetariefnummer
84189910
EAN
4028177811683
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
Luchtgekoelde hybride condensor voor LCP Inline DX/FC 35 kW, voor dakmontage (wandmontage op aanvraag), voeding: 400 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003