Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Bestelnr.: SK 3313550

Klimatisering voor de opstelling in een rij behuizingen. De warme lucht wordt aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen, gekoeld en naar voren in de Cold Cube geblazen.

Bestelnr.:
SK 3313550
Uitvoering
CWG
Voordelen
Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
Gering drukverlies aan de luchtzijde en daardoor minimaal opgenomen vermogen van de ventilator
Optimale aanpassingsmogelijkheden door dynamische, continue regeling van de koudwater-volumestroom
Door gebruik te maken van de hoge wateraanvoertemperatuur neemt het aandeel aan indirecte vrije koeling toe waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd
Gericht koelvermogen door modulaire ventilatoreenheden
Ventilatormodulen als n+1 redundantie configureerbaar
Standaard 3-fase aansluiting voor elektrische redundantie
Standaard redundante temperatuursensor aan beiden luchtzijden geïntegreerd
De scheiding tussen koeling en behuizing voorkomt het binnendringen van water bij het serverrack
Een basisoppervlak van max. 0,36 m² voor alle koelvermogens
Verbeterde warmteterugwinning door hoge waterterugvoertemperaturen bij toepassing van LCP CW glycol-varianten
Aan de voor- en achterzijde optimaal toegankelijk voor onderhoud en service
Vervangen van de ventilatormodulen zonder gereedschap
Mogelijkheden
De warme lucht wordt uit de ruimte of de Hot Cube aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen en gekoeld naar voren in de Cold Cube geblazen. Een verhoogde vloer is bij dit product niet nodig
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 7035
Opties
Directe aansluiting van extra CMC III-sensoren mogelijk
Racks in hoogte 2200 mm
Uitvoering
Seriekoeling
Monitoring
Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals serverintredelucht-/-uittredeluchttemperatuur, wateraanvoer-/-retourtemperatuur, waterdoorstroming, koelvermogen, ventilatortoerental en lekkage
Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
Integratie in RiZone
Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
20 kW/2
31 kW/3
35 kW/4
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 5.000 m³/h
Aantal ventilatormodulen in leveringstoestand
2
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm
Geschikt voor behuizingstype
VX IT
Inbouw in een rij behuizingen
Gelijkliggend
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. koelvermogen
28 kW
Aansluiting (elektrisch)
Aansluitconnector
Inschakelduur
100 %
Koelmedium
Water-glycol
EC-ventilator
Ja
Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen
Ja
Temperatuurregeling
Traploze ventilatorregeling
2-weg regelkogelafsluiter
Wateraansluitingen
DN 40 (G 1½" buitenschroefdraad)
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
10 bar
Waterintredetemperatuur
15 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Ja
Opties
Directe aansluiting van extra CMC III-sensoren mogelijk
Racks in hoogte 2200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
235 kg
Brutogewicht
245 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177953932
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK LCP Rack Flush CW/Glycol 35kW 1200d
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Visio Shapes