Set borstelstrips voor LCU CW

Bestelnr.: SK 3313.612

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een VX-IT-behuizing/serverrack met ingebouwde LCU CW.

Bestelnr.:
SK 3313.612
Voordelen
Voor een doeltreffende verhoging van de energie-efficiëntie bij de klimatisering
Verticale borstelstrips als afscheiding tussen de openingen aan de kastzijde, waarin de LCU CW is ingebouwd
Toepassingsgebieden
Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast met ingebouwde LCU CW
Materiaal
Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
4 borstelstrips
4 bevestigingsbeugels
1 verbindingselement
Incl. bevestigingsmateriaal
De levering omvat alleen materiaal voor de kastzijde waarop de LCU CW is geïnstalleerd
Montage-instructie
Beide borstelstrips die tussen de LCU CW en de zijwand worden geplaatst, moeten worden ingekort
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,9 kg
Brutogewicht
2,075 kg
Douanetariefnummer
96035000
EAN
4028177985506
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
Product omschrijving
Set SK-borstelstrips voor LCU CW, geschikt voor een breedte van 800 mm en een hoogte van 2000/2200 mm
Documentatie
Handleiding