Aansluitslang

Artikelnummer: SK 3313614

Flexibele en op lengte in te korten aansluitslang incl. wartelmoeren aan beide zijden om de LCP/LCU op een vaste leiding aan te sluiten.

Artikelnummer:
SK 3313614
Uitvoering
Rackkoeling
CW
Product omschrijving
Met de wateraansluitkit is de LCU eenvoudig op een vaste, reeds aanwezige waterleiding aan te sluiten. De slangen zijn aan een zijde voorzien van een 90°-bocht en aan de andere zijde van een slangklem die het inkorten van de slang mogelijk maakt.
Materiaal
NBR (binnenzijde) met stalen spiraal en weefselinzet
Lengte
2,5 m
Wateraansluitingen
G ¾" binnenschroefdraad
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
10 bar
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
5,08 kg
Brutogewicht
5,485 kg
Douanetariefnummer
39173200
EAN
4028177983861
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK aansluitslang, voor LCU CW 3313.610, lengte 2500 mm