Actief moduul voor LCP Rear Door CW

Artikelnummer: SK 3314025

Actief moduul ter ondersteuning van de luchtgeleiding via het passieve moduul. Eenvoudige montage naderhand door het ingangen in de onderhoudsdeur. Regeling aan de hand van de temperatuur in de ruimte of optioneel aan de hand van het drukverschil. I/O-board, sensoren, DC-ventilator, benodigde interfaces en protocollen geïntegreerd.

Artikelnummer:
SK 3314025
Uitvoering
Ruimtekoeling
CW
Voordelen
Verhoging van de volumestroom via de warmtewisselaar, ter verhoging van het koelvermogen
Toepassingsgebieden
In combinatie met de passieve en actieve modulen van het LCP Rear Door CW-assortiment
Mogelijkheden
Regeling van de BLDC-ventilator (borstelloze gelijkstroomventilator) aan de hand van de temperatuur in de ruimte of optioneel aan de hand van het drukverschil, om een softwarematige condenspreventie te waarborgen.
Materiaal
Plaatstaal
Koper
Kunststof
Oppervlak
RAL 9005, fijnstructuur mat
Opmerking
Voor een softwarematige condenspreventie en weergave van het koelvermogen is een watermoduul benodigd.
Afmetingen
Breedte: 372 mm
Hoogte: 2.066 mm
Diepte: 123 mm
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen
0,47 kW
Nominale stroom (max.)
4,8 A
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...50 °C
Geluidsniveau
Bij 50 % toerental: 77 dB(A)
Bij 100 % toerental: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
Bij 50 % toerental: 71 dB(A)
Bij 100 % toerental: 78 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
19 kg
Brutogewicht
27 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177977846
Product omschrijving
SK actief moduul voor LCP RD CW, voor hoogte = 2200 mm, RAL 9005 fijnstructuur mat, inclusief 16 st. BLDC-ventilatoren, I/O-board
Toelatingen
Cyber Security Certificate
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Quick guide
System Hardening
Software
MIB files
Software