Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Bestelnr.: SK 3314250

Koeling via krachtige compacte registers. De LCP zuigt de lucht via de zijkanten aan de achterzijde van het serverrack af en blaast de gekoelde lucht via de zijkanten weer naar het voorste deel van het serverrack.

Bestelnr.:
SK 3314250
Uitvoering
Rackkoeling
CWG
Voordelen
Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
Gering drukverlies aan de luchtzijde en daardoor minimaal opgenomen vermogen van de ventilator
Regeling van de serverintredeluchttemperatuur of optioneel volgens drukverschil
Standaard redundante temperatuursensor aan beiden luchtzijden geïntegreerd
Optimale aanpassingsmogelijkheden door dynamische, continue regeling van de koudwater-volumestroom
Door gebruik te maken van de hoge wateraanvoertemperatuur neemt het aandeel aan indirecte vrije koeling toe waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd
Op de behoefte afgestemd koelvermogen door modulaire ventilatoreenheden (vervangen van ventilatoren zonder gereedschap en tijdens bedrijf)
Ventilatormodulen als n+1 redundantie configureerbaar
Standaard 3-fase aansluiting voor elektrische redundantie
Bij de UL-uitvoering is standaard een 1- of 2-fase vaste aansluiting met extra afdekking aanwezig.
De scheiding tussen koeling en behuizing voorkomt het binnendringen van water bij het serverrack
Een basisoppervlak van max. 0,36 m² voor alle koelvermogens
Verbeterde warmteterugwinning door hoge waterterugvoertemperaturen bij toepassing van LCP CW glycol-varianten
Aan de voor- en achterzijde optimaal toegankelijk voor onderhoud en service
Mogelijkheden
De LCP zuigt de lucht via de zijkanten aan de achterzijde van het serverrack af, koelt deze via krachtige compacte registers en blaast de gekoelde lucht via de zijkanten weer naar het voorste deel van het serverrack
Materiaal
Kast: plaatstaal
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
Kleur
Kast: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Opties
Volledig geïntegreerd branddetectie- en blussysteem
Automatisch openen van de serverrackdeuren
Directe aansluiting van 16 extra CMC III-sensoren mogelijk
Racks in hoogte 2200 mm, speciale kleur
Condensmanagementkit inclusief tussenschotten alsook temperatuur- en hygrosensor
Display
Monitoring
Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals serverintredelucht-/-uittredeluchttemperatuur, wateraanvoer-/-retourtemperatuur, waterdoorstroming, koelvermogen, ventilatortoerental en lekkage
Directe aansluiting van het apparaat met behulp van SNMP via Ethernet (2 Ethernet-interfaces, daardoor vereenvoudigde cascadering van maximaal 16 LCP’s)
null
Integratie in RiZone OT Suite (uitgebreide meet- en managementfuncties, waarden kunnen worden overgedragen en gevisualiseerd)
Opmerking
Vanaf serienummer 2025K000110475 (productiedatum: 16 september 2025) kan uitsluitend het display 3314.030 als toebehoren worden gebruikt. Het huidige display 3311.030 is vanaf die datum niet meer compatibel.
Ter codering is de verpakking van alle nieuw geproduceerde LCP’s voorzien van een groene sticker.
Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Totaal koelvermogen
38 kW
40 kW
44 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 4.800 m³/h
Aantal ventilatormodulen in leveringstoestand
4
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm
Geschikt voor behuizingstype
VX IT
TS IT
Inbouw in een rij behuizingen
Gelijkliggend
Nominale spanning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. koelvermogen
35 kW
Aansluiting (elektrisch)
Aansluitconnector
Inschakelduur
100 %
Koelmedium
Water-glycol
EC-ventilator
Ja
Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen
Ja
Temperatuurregeling
Traploze ventilatorregeling
2-weg regelkogelafsluiter
Wateraansluitingen
DN 40 (G 1½" buitenschroefdraad)
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
10 bar
Waterintredetemperatuur
15 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 10B
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Ja
Opties
Volledig geïntegreerd branddetectie- en blussysteem
Automatisch openen van de serverrackdeuren
Directe aansluiting van 16 extra CMC III-sensoren mogelijk
Racks in hoogte 2200 mm, speciale kleur
Condensmanagementkit inclusief tussenschotten alsook temperatuur- en hygrosensor
Display
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
204 kg
Brutogewicht
254 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177977723
Product omschrijving
SK LCP Rack CWG, 35 kW, RAL 7035, BHD: 300x2000x1200 mm
Toelatingen
Cyber Security Certificate
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Meer informatie
System Hardening
Databladen
Visio Shapes
Software
MIB files
Software