Chillers Blue e 8 - 48 kW

Artikelnummer: SK 3336400

De Blue e-chillers in standbehuizingen bieden een centrale en economische koeling van het koelwater. De toepassing van microchannel-technologie realiseert een reducering van het koudemiddel. De intuïtieve bediening via touch-display en de intelligente communicatie-interfaces maken de bediening en analyse comfortabel. De standaard geïntegreerde veiligheidsfuncties zorgen voor maximale veiligheid. Ook wordt de levertijd verkort door voorgedefinieerde optiepakketten.

Artikelnummer:
SK 3336400
Uitvoering
Robuuste industriestandaard
Potentiaalvrij contact voor systeemmelding
Voordelen
Reducering van de hoeveelheid koudemiddel door microchannel-technologie
Touch-display voor vereenvoudigde gebruikersnavigatie
Bewaking op afstand (monitoring) al geïntegreerd in de basisunit
Geïntegreerde veiligheidsfuncties
Voorgeconfigureerde opties
Kleur
Kast: RAL 7035
Sokkel: RAL 7016
Levering
Chiller aansluitgereed
Meertalige documentatie, incl. functieschema en elektrische schema's
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 44 (elektrisch gedeelte)
Totaal koelvermogen volgens DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Koelvermogen Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW
Koelvermogen Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 6.000 m³/h
Bij 60 Hz: 7.200 m³/h
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Afmetingen
Breedte: 660 mm
Hoogte: 1.265 mm
Diepte: 1.315 mm
Geluidsniveau
68 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...43 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
10 °C...25 °C
Temperatuurhysterese
± 2 K
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,95 t
Pompdruk
Bij 50 Hz: 2,5 bar
Bij 60 Hz: 3,5 bar
Volumestroom (koelmedium)
Bij 50 Hz: 30 l/min
Bij 60 Hz: 35 l/min
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 5,29 kW
Bij 60 Hz: 6,83 kW
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 9,5 A
Bij 60 Hz: 10 A
Wateraansluitingen
R 1" binnenschroefdraad
Aantal koelcircuits
1
Tank
Materiaal: Kunststof PP
volume: 49 l
Totaalgewicht
326 kg
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
247 kg
Brutogewicht
250 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177817470
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Product omschrijving
SK Blue e chiller 10,6/12,0 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 660 x 1.265 x 1.315 mm
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Handleiding – R-513A
Meer informatie
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A