De Blue e-chillers in standbehuizingen bieden een centrale en economische koeling van het koelwater. De toepassing van microchannel-technologie realiseert een reducering van het koudemiddel. De intuïtieve bediening via touch-display en de intelligente communicatie-interfaces maken de bediening en analyse comfortabel. De standaard geïntegreerde veiligheidsfuncties zorgen voor maximale veiligheid. Ook wordt de levertijd verkort door voorgedefinieerde optiepakketten.
- Artikelnummer:
- SK 3336415
- Uitvoering
- Robuuste industriestandaard
Potentiaalvrij contact voor systeemmelding - Voordelen
- Reducering van de hoeveelheid koudemiddel door microchannel-technologie
- Touch-display voor vereenvoudigde gebruikersnavigatie
- Bewaking op afstand (monitoring) al geïntegreerd in de basisunit
- Geïntegreerde veiligheidsfuncties
- Voorgeconfigureerde opties
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Sokkel: RAL 7016 - Levering
- Chiller aansluitgereed
Meertalige documentatie, incl. functieschema en elektrische schema's - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 44 (elektrisch gedeelte)
- Totaal koelvermogen volgens DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Koelvermogen Tw18 Tu35/50 Hz: 14 kW
Koelvermogen Tw18 Tu35/60 Hz: 14,4 kW - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Bij 50 Hz: 6.000 m³/h
Bij 60 Hz: 7.200 m³/h - Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 660 mm
Hoogte: 1.265 mm
Diepte: 1.315 mm - Stuurspanning 24 V DC
- Ja
- Precisieregeling
- Ja
- Vermogensversterkte pomp
- Ja
- Geluidsniveau
- 68,3 dB(A)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...43 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperatuurhysterese
- ± 0,25 K
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 1,01 t - Pompdruk
- Bij 50 Hz: 4 bar
Bij 60 Hz: 4 bar - Volumestroom (koelmedium)
- Bij 50 Hz: 40 l/min
Bij 60 Hz: 42 l/min - Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 7,05 kW
Bij 60 Hz: 9,2 kW - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 13,5 A
Bij 60 Hz: 14,1 A - Wateraansluitingen
- R 1" binnenschroefdraad
- Aantal koelcircuits
- 1
- Tank
- Materiaal: Kunststof PP
volume: 49 l - Totaalgewicht
- 312 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 245,5 kg
- Brutogewicht
- 270 kg
- Douanetariefnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177926950
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Product omschrijving
- SK Chiller Blue e 14,0/14,4 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 660 x 1265 x 1315 mm
- Toelichtingen
- Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
- Documentatie
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Handleiding – R-513A
- Meer informatie