Ventilatoreenheid

Artikelnummer: SK 3396023

Artikelnummer:
SK 3396023
Diameter
250 mm
Nominale spanning
230 V, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,88 kg
Brutogewicht
4,88 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177203860
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
Voorgemonteerde ventilatoreenheid met twee axiaalventilatoren