Axiale ventilator

Artikelnummer: SK 3396245

Artikelnummer:
SK 3396245
Diameter
250 mm
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,69 kg
Brutogewicht
2,09 kg
Douanetariefnummer
84145925
EAN
4028177402706
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704