Axiale ventilator

Artikelnummer: SK 3396247

Artikelnummer:
SK 3396247
Diameter
315 mm
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,44 kg
Brutogewicht
3,28 kg
Douanetariefnummer
84145925
EAN
4028177402720
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704