Temperatuursensor

Artikelnummer: SK 3396614

Artikelnummer:
SK 3396614
Lengte
3.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,039 kg
Brutogewicht
0,079 kg
Douanetariefnummer
90269000
EAN
4028177617643
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704