Axiale ventilator

Artikelnummer: SK 3396657

Artikelnummer:
SK 3396657
Diameter
250 mm
Nominale spanning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,003 kg
Brutogewicht
1,403 kg
Douanetariefnummer
84145925
EAN
4028177673335
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704