Radiaalventilator Bestelnr.: SK 3396786 Deze pagina als PDF bekijken Bestelnr.: SK 3396786 Diameter 220 mm Nominale spanning 460 V, 60 Hz 400 V, 50 Hz Leveringseenheid 1 st. Nettogewicht 1,9 kg Brutogewicht 2,3 kg Douanetariefnummer 84145935 EAN 4028177960640 ETIM 9 EC000320 ETIM 8 EC000532 ECLASS 8.0 29170101