Afdichting voor dakmontage

Artikelnummer: SK 3397509

Afdichtingsplaat en afdichtingsframe

Artikelnummer:
SK 3397509
Afmetingen
Breedte: 580 mm
Diepte: 403 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,071 kg
Brutogewicht
0,111 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177403307
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Product omschrijving
Afdichtingsplaat 580x403 mm, afdichtingsframe 590x430 mm