- Artikelnummer:
- SK 3398125
- Levering
- Bevestigingsmateriaal
- Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 60 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 31,25 kg
- Brutogewicht
- 33,25 kg
- Douanetariefnummer
- 84143020
- EAN
- 4028177695115
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269