Compressor

Artikelnummer: SK 3398126

Artikelnummer:
SK 3398126
Levering
Bevestigingsmateriaal
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
37 kg
Brutogewicht
42 kg
Douanetariefnummer
84143020
EAN
4028177695122
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269