Axiale ventilator

Artikelnummer: SK 3398193

Artikelnummer:
SK 3398193
Diameter
350 mm
Nominale spanning
230 V, 50/60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5 kg
Brutogewicht
8 kg
Douanetariefnummer
84145925
EAN
4028177702387
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269