Filterbehuizing voor ventilatoren

Artikelnummer: SK 3399913

Complete filterbehuizing voor montage zonder gereedschap in vlakke delen.

Artikelnummer:
SK 3399913
Uitvoering
wandmontage
Voordelen
Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand
Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
Montage zonder gereedschap
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
Afmetingen
Breedte: 255 mm
Hoogte: 255 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,95 kg
Brutogewicht
1,024 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177001794
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716