Complete filterbehuizing voor montage zonder gereedschap in vlakke delen.
- Artikelnummer:
- SK 3399914
- Uitvoering
- wandmontage
- Voordelen
- Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand
- Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
- Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
- Montage zonder gereedschap
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
- Afmetingen
- Breedte: 323 mm
Hoogte: 323 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,96 kg
- Brutogewicht
- 1,521 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177001336
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716