PLS railkoppeling

Artikelnummer: SV 3504000

Voor het koppelen van PLS geprofileerd railkoper zonder boren.

Artikelnummer:
SV 3504000
Product omschrijving
Voor het koppelen van een PLS geprofileerd railkoper zonder boren.
Materiaal
E-Cu
Oppervlak
Vernikkeld
Nominale stroom (max.)
684 A
Geschikt voor railkoper
PLS 800
Geschikt voor bestelnr.
9341.000
9341.050
Type verbinding
Enkelv. koppeling
Afmetingen
Lengte: 50 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,99 kg
Brutogewicht
1,024 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,33
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177043220
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Product omschrijving
SV PLS Railkoppeling, enkelvoudige koppeling, 800A, E-Cu, vernikkeld
Toelatingen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens