Garanderen een optimale toegankelijkheid van de server, ook in ingebouwde toestand. Voor servers met een max. breedte van 430 mm.
- Artikelnummer:
- IT 3659181
- Uitvoering
- Voor niveauafstand 470,65 - 599,65 mm
- Product omschrijving
- Garanderen een optimale toegankelijkheid van de server, ook in ingebouwde toestand. Voor servers met een max. breedte van 430 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Belastbaarheid
- 300 N
- Opmerking
- Alleen in combinatie met L-vormige profielrails
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
VX
VX IT
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,3 kg
- Brutogewicht
- 2,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177964945
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Server-telescooprail voor TS, TS IT, VX, VX IT, voor diepte 600 mm, uittrekbaar: 490 mm, voor servers met een maximale breedte van 430 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet