Performance-pakket

Artikelnummer: AS 4050044

Performance-pakket voor een optimale bewerking van de werkstukken op het Perforex bewerkingscentrum BC en Perforex Milling Terminal MT.

Artikelnummer:
AS 4050044
Product omschrijving
Voor een optimale bewerking van de werkstukken met de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Voordelen
Minder trillingen
Hogere aanvoersnelheid to max. 1,5 m/min bij plaatstaal
Minder geluidsemissie
Langere levensduur van het gereedschap
Geoptimaliseerde handling bij het spannen van werkstukken
Levering
Borstelstrips
Performance-freesgereedschap Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
24
Geschikt voor bestelnr.
4050.108
4055.925
4055.926
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
25,4 kg
Brutogewicht
26,76 kg
Douanetariefnummer
84669360
EAN
4028177803664
ECLASS 8.0
36609290
Product omschrijving
Performance package for Perforex machining centre