Met kunststofkraag.
- Bestelnr.:
- AS 4050786
- Product omschrijving
- Met kunststofkraag.
- Technische gegevens
- Hittebestendig tot 105 °C
- Materiaal
- E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen - Kleur
- zwart
- Lengte
- 18 mm
- AWG
- 10
- Binnendiameter
- 6,3 mm
- Rittal-kleurcode
- Ja
- DIN-kleurcode
- Ja
- Opmerking
- UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
- Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Leveringsvorm
- Los
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Nettogewicht
- 0,1 null
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177000544
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Product omschrijving
- Adereindhulzen voor draadconfectionering, 6,0 mm², zwart, los, 18 mm