Afstandhouders

Artikelnummer: AS 4050845

Reserve afstandhouders voor het bewerkingscentrum Perforex BC en Perforex Milling Terminal MT.

Artikelnummer:
AS 4050845
Uitvoering
verstelbaar
Product omschrijving
Reserve afstandhouders voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Geschikt voor bestelnr.
4050.107
4050.108
4050.207
4050.230
Afmetingen
Lengte: 78 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,357 kg
Douanetariefnummer
73181535
EAN
4028177704404
ETIM 9
EC002334
ETIM 8
EC002334
ECLASS 8.0
36609190
Product omschrijving
Support peg, swivelling (XY swivelling arm)