Speciale olie voor de tandheugelsmering van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Artikelnummer:
- AS 4050895
- Product omschrijving
- Speciale olie voor de tandheugelsmering van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Inhoud
- 3 l
- Oil (type)
- MK-BO-TH
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,75 kg
- Brutogewicht
- 2,814 kg
- Douanetariefnummer
- 34031910
- EAN
- 4028177967557
- ETIM 9
- EC002757
- ETIM 8
- EC002757
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Product omschrijving
- AS-smeerolie voor tandheugels Perforex MT