Inkt

Artikelnummer: AS 4051015

Inkt voor het printersysteem van de Wire Terminal WT.

Artikelnummer:
AS 4051015
Product omschrijving
Inkt wit 125 (gepigmenteerd) voor de Jet3Up-printoptie van de Wire Terminal, TAG. Verbeterd printresultaat op halogeenvrije draadmaterialen vergeleken met de vorige inkt wit 79000-00108
Kleur
wit
Opmerking
Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
Technische wijzigingen voorbehouden
Max. opslagtijd: 6 maanden
Opmerking
voor Jet3Up
Geschikt voor bestelnr.
4051030
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,3 kg
Douanetariefnummer
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Product omschrijving
Inkt wit 125 (gepigmenteerd) voor de Jet3Up-printoptie van de Wire Terminal, TAG, 950 ml, max. bewaartijd: 6 maanden. Verbeterd printresultaat op halogeenvrije draadmaterialen vergeleken met de vorige inkt wit 79000-00108
Toelatingen
Lloyds Register