Reinigingsset

Artikelnummer: AS 4051032

Complete set voor het reinigen van de printersystemen van de Wire Terminal WT.

Artikelnummer:
AS 4051032
Product omschrijving
Complete set voor het reinigen van de printersystemen van de Wire Terminal WT.
Voordelen
Lange levensduur van de printkoppen
Alle noodzakelijke reinigingsmaterialen in één set
Levering
Reinigingsdoekjes
Opvangbak
Aardingskabel
Sproeier
Veiligheidshandschoenen methylethylketon
Rubber handbalg
Spuitbus
Vergrootglas
Smeerolie voor spindelaandrijving
Handwaspasta
Opmerking
Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
Geschikt voor bestelnr.
4051.024
4051.036
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,5 kg
Douanetariefnummer
84439990
EAN
4028177960244
Product omschrijving
Reinigingsset bestaande uit opvangbak, aardingskabel, sproeier, reinigingsdoekjes, papieren doekjes, methylethylketon-bestendige veiligheidshandschoenen, rubber handbalg, spuitbus, loep, smeerolie voor spindelaandrijving (Sealtronic) en handwaspasta.
Databladen
Veiligheidsinformatieblad