De aderconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT is voorzien van een separaat sorteersysteem. De aansluitgereed geconfectioneerde aders worden conform de opdracht naar het juiste aderrailmagazijn gevoerd.
- Bestelnr.:
- AS 4051043
- Product omschrijving
- De aderconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT is voorzien van een separaat sorteersysteem. De aansluitgereed geconfectioneerde aders worden conform de opdracht naar het juiste aderrailmagazijn gevoerd.
- Voordelen
- Projectspecifieke sortering van de aders
- Optimale uitname
- Projectspecifieke order-picking voor latere processen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 1,46 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177940406
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Product omschrijving
- AS Wire rail magazine 1,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor