Wire Cart

Artikelnummer: AS 4051050

De draadrailwagen Wire Cart is bestemd voor de opname van maximaal 8 draadrails uit de Rittal Wire Terminal.

Artikelnummer:
AS 4051050
Uitvoering
Inclusief gereedschapshouder aan de linker- en rechterzijde
Mogelijkheid voor aansluiting van een tablet of monitor t.b.v. de digitalisering van de draadinformatie
Geïntegreerd opslagsysteem voor het gebruik van andere draden of materialen
Product omschrijving
De draadrailwagen Wire Cart is bestemd voor de opname van maximaal 8 draadrails uit de Rittal Wire Terminal. Zo zijn draden projectgerelateerd, direct op de werkplek waar kasten/behuizingen worden bedraad te verwerken.
Voordelen
Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak
Projectspecifieke order-picking voor latere processen
Ondersteuning van latere bedradingsprocessen
Snel en efficiënt bewerken van de aangemaakte draden
Optimalisatie van uw handmatige bedradingsstations
Technische gegevens
Max. 8 draadrailmagazijnen
Max. toelaatbaar totaalgewicht 100 kg
Max. toelaatbare belasting van universele beeldschermhouder 3 kg
Geschikt voor bestelnr.
4051.024
4051.036
Afmetingen
Breedte: 640 mm
Hoogte: 1.500 mm
Diepte: 700 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
44,5 kg
Brutogewicht
54 kg
Douanetariefnummer
84661038
EAN
4028177951037
Product omschrijving
AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro
Documentatie
Handleiding