Opbergrekken bijv. voor opbergboxen.
- Artikelnummer:
- AS 4051055
- Product omschrijving
- Opbergrekken bijv. voor opbergboxen.
- Voordelen
- Zorgvuldig bewaren
- Eenvoudige handling
- Technische gegevens
- De Wire Cart is uit te breiden met maximaal drie opbergrekken
- Op de opbergrekken kunnen o.a. opbergboxen van max. B x H x D: 400 x 150 x 300 mm worden geplaatst
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.050
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3 kg
- Brutogewicht
- 3,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177960251