Voor bevestiging aan het tafelblad, met kleminrichting.
- Artikelnummer:
- AS 4051105
- Product omschrijving
- Voor bevestiging aan het tafelblad, met kleminrichting.
- Voordelen
- Heldere, verblindings- en flikkeringsvrije verlichting, homogeen en schaduwvrij
- De kleurtemperatuur is in te stellen tussen warmwit, neutraal wit en daglichtwit. Dit bevordert het concentratievermogen en vermindert vermoeidheidsverschijnselen
- Uitstekende kleurechtheid en sterk contrast
- Aluminium veerarm met 3D-kopscharnier, zwenkbaar en vast te zetten voor een vrije positionering van de lichtbron
- Technische gegevens
- Veerarm: lengte 970 mm
- Kleurweergave: 94 – 98 Ra
- Signaleringshoek: 100°
- Materiaal
- Lamphuis: aluminium
Anti-verblinding: macrolon - Levering
- Werklamp LED
Incl. bevestigingsmateriaal - Nominaal vermogen
- 26 W
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluitmogelijkheden
- Steekbare voeding (CEE 7/16) met AC-adapter
- Lichtbundel
- 84 SMD-LED’s
- Beschermklasse
- III (SELV)
- Lichtstroom
- 2.930 lm
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.100
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...40 °C
- Nominale spanning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 545 mm
Hoogte: 90 mm
Diepte: 35 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Brutogewicht
- 4,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94054940
- EAN
- 4028177957466
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Product omschrijving
- LED-werklamp voor WS 540, dimbaar, 230 V/50 Hz