Adapterprofiel voor WS 540

Artikelnummer: AS 4051108

Voor een individuele opbouw en vergroting van het werkbereik van de WS 540. Het adapterprofiel is nodig voor de montage van extra verticale bevestigingsprofielen en maakt diverse instellingen in breedten van 50 – 400 mm mogelijk.

Artikelnummer:
AS 4051108
Product omschrijving
Voor een individuele opbouw en vergroting van het werkbereik van de WS 540. Het adapterprofiel is nodig voor de montage van extra verticale bevestigingsprofielen en maakt diverse instellingen in breedten van 50 – 400 mm mogelijk.
Technische gegevens
Zijvlakafmetingen (B x H): 483 x 383 mm
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7016
Geschikt voor bestelnr.
4051.100
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,2 kg
Brutogewicht
3,9 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177957374
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Product omschrijving
AS WS540 Adapter
Documentatie
Handleiding