Universele houder voor montage aan het verticale bevestigingsprofiel van de WS 540. Voor het opbergen van gereedschap of kleine onderdelen.
- Artikelnummer:
- AS 4051109
- Product omschrijving
- Universele houder voor montage aan het verticale bevestigingsprofiel van de WS 540. Voor het opbergen van gereedschap of kleine onderdelen.
- Technische gegevens
- Afmetingen (B x H x D): 130 x 15 x 190 mm
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7016
- Levering
- Universele houder
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor bestelnr.
- 4051.100
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,2 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Product omschrijving
- AS WS540 Universeel legbord