Console stripautomaat voor WS 540

Artikelnummer: AS 4051112

Voor het positioneren van de stripautomaat S22 op de WS 540. De console kan zowel aan de linker- als rechterzijde worden geplaatst.

Artikelnummer:
AS 4051112
Product omschrijving
Voor het positioneren van de stripautomaat S22 op de WS 540. De console kan zowel aan de linker- als rechterzijde worden geplaatst.
Technische gegevens
Oppervlakte console (B x D): 278 x 178 mm
In hoogte verstelbaar tot 480 mm
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7016
Montage-instructie
De console van de stripautomaat is ook geschikt voor de uitbreidingsadapters 4051.102 en 4051.103
Geschikt voor bestelnr.
4051.100
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,1 kg
Brutogewicht
4 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177957350
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Product omschrijving
AS WS 540 Stripping machine tray
Documentatie
Handleiding