Voor het verwijderen van afval direct op de werkplek.
- Artikelnummer:
- AS 4051115
- Product omschrijving
- Voor het verwijderen van afval direct op de werkplek.
- Voordelen
- Bevestiging aan de voorzijde zonder beperking van de vrije beenruimte
- Technische gegevens
- Afmetingen (B x H x D): 150 x 290 x 320 mm
- Capaciteit: 12 liter
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- Donkergrijs
- Levering
- Afvalbak
Houder
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor bestelnr.
- 4051.100
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 2,3 kg
- Douanetariefnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Product omschrijving
- AS WS 540 Afvalcontainer