Gerichte draadgeleiding voor maximaal 8 verschillende draden mogelijk. Montage links aan de uitbreidingsadapter.
- Artikelnummer:
- AS 4051121
- Product omschrijving
- Gerichte draadgeleiding voor maximaal 8 verschillende draden mogelijk. Montage links aan de uitbreidingsadapter.
- Voordelen
- Optimale draadgeleiding naar de stripautomaat C8+
- Optimaal afrollen van de draden
- Technische gegevens
- Afmetingen (B x H x D): 129 x 190 x 169 mm
- Geleiding van draden met doorsneden van 0,5 – 2,5 mm² mogelijk
- Materiaal
- Houder: plaatstaal
Rol en draadgeleiding: kunststof - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Brutogewicht
- 2 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958548
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Product omschrijving
- AS WS 540 Wire guide device carrier