Draadrailsluiting WT

Bestelnr.: AS 4051230

De draadrails WT kunnen aan beide zijden transport- en manipulatieveilig met de draadrailsluitingen worden vergrendeld.

Bestelnr.:
AS 4051230
Voordelen
Minimaliseren van fouten, ook tijdens latere processen
Het sorteren van draden is niet nodig
Levering
Draadrailsluiting WT
Geschikt voor bestelnr.
4051.231
4051.232
4051.233
4051.234
4051.235
4051.236
4051.237
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
3 kg
Douanetariefnummer
83015000
EAN
4028177981034
Product omschrijving
Draadrailsluiting voor de draadrails van de Wire Terminal