De geconfectioneerde draden worden middels de uitname handeling naar de draadrail WT 26 met een doorsnede van 0,5 mm² gevoerd.
- Bestelnr.:
- AS 4051231
- Voordelen
- Projectspecifieke order-picking voor latere processen
- Projectspecifieke sortering van de aders
- Optimale uitname
- Voorbereid railsysteem voor een optimale order picking op de werkplek
- Het sorteren van draden is niet nodig
- Vereenvoudigt het bedradingsproces door een stapsgewijze handleiding bij Eplan Smart Wiring
- Optimaal in combinatie met de draadrailwagen Wire Cart voor een perfecte order picking op de werkplek
- Levering
- Draadrail WT 26
- Opmerking
- Deze spleetmaat geeft de maximale diameter van de draadisolatie aan.
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Toepassingsgebieden
- Voor losse aders met een doorsnede van 0,5 mm² (spleet afmeting 2,6 mm)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,85 kg
- Brutogewicht
- 1 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177981102
- Product omschrijving
- Draadrail 0,5 mm² voor het 15-voudige draadrailsysteem in de WT